ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールMT14

電気モジュールMT14

14ピン、13A/500VAC/700VDC電気モジュール。アンフェノールコネクタを移設し、コネクタフランジを取り付けフラットと平行にした改造バージョンも利用可能。

すべての機能を見る
モデル番号:  MT14
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 14ピン。
  • 13A/500VAC、700VDC。
  • マスターモジュールとツールモジュールのインターフェイス用アンフェノールMSスタイルコネクタ。
  • 接点に耐液性シール。
  • MT14AはMT14 Masterの低スタックハイトバージョンです。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • スプリングピンは貴金属メッキヘッド。
  • ニトリル製シール
仕様 価値
電気定格 13アンペア/500VAC/700VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.34 kg
ツール側重量 0.34 kg
総ピン数 14
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MT14A-M MT14-T モジュール図面 図面 英語
MT14A-M-VL,MT14-T-VLモジュール図面 図面 英語
MTR14モジュール図面 図面 英語
MT14Aハイパワーモジュール取扱説明書(MT14A-M、MT14-T、MTR14を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-MT14-M 14ピン電気モジュール – マスター
9120-MT14-T 13アンペア14ピン電気モジュール 500 VAC 700 DC – 工具側
9120-MT14A-M 13アンペア14ピン電気モジュール 500 VAC 700 DC (小型ハウジング) – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-MT14A-M 14ピン、13A/500VAC/700VDC電気モジュール。アンフェノールコネクタを移設し、コネクタフランジを取り付けフラットと平行にした改造バージョンも利用可能。
ツールスタンド 9120-MT14-T 14ピン、13A/500VAC/700VDC電気モジュール。アンフェノールコネクタを移設し、コネクタフランジを取り付けフラットと平行にした改造バージョンも利用可能。
ツールスタンド 9120-MTR14-M 14ピン、13A/500VAC/700VDC電気モジュール。アンフェノールコネクタを移設し、コネクタフランジを取り付けフラットと平行にした改造バージョンも利用可能。
ツールスタンド 9120-MTR14-T 14ピン、13A/500VAC/700VDC電気モジュール。アンフェノールコネクタを移設し、コネクタフランジを取り付けフラットと平行にした改造バージョンも利用可能。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。