電気モジュール:NB8A

電気モジュール:NB8A

インダクティブカプラモジュール、PNP対応、8X信号パススルー、0.2mピグテール付きM12 12ピンコネクタ

すべての機能を見る
モデル番号 NB8A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • インダクティブ・カプラは、電気パススルー信号を非接触で転送します。
  • 低電圧回路および一般的な産業用I/O用に8個の24VDC PNP信号をサポート。
  • IP67に準拠し、湿気の多い環境でも使用できます。
  • ハイサイクル電気カップリングにありがちな磨耗を排除。
  • 一般的な産業用インターフェース用のM12 12ピンコネクタ。
  • 多くの標準ATIロボットツールチェンジャーに取り付け可能。

材質

  • 熱可塑性誘導カプラハウジング
  • SSネジ付き陽極酸化アルミニウムアダプターブラケット。
仕様 価値
電気定格 工具側総出力電流 – 500 mA
工具側合計出力電圧 – 24VDC +/-10
マスター側必要供給電流 – 1A
マスター側必要電源電圧 – 24VDC +/-10
マスター・サイド・ウェイト 0.23キロ
ツール側重量 0.23キロ
総ピン数 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
NB8A インダクティブ・カプラ・モジュール顧客図面、PNP対応 図面 英語
NB8A インダクション・モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-NB8A-M Balluffラベル付きベースインダクティブカプラマスタモジュール、PNP対応、0.2mピグテールオスM12 12ピンコネクタ付き8X信号パススルー
9120-NB8A-T Balluffラベル付きリモート誘導カプラツールモジュール、PNP対応、0.2mピグテール雌M12 12ピンコネクタ付き8X信号パススルー
品番 説明
ツールスタンド 9120-NB8A-M インダクティブカプラモジュール、PNP対応、0.2mピグテール雄M12 12ピンコネクタ付き8X信号パススルー – マスター側
ツールスタンド 9120-NB8A-T インダクティブカプラモジュール、PNP対応、8X信号パススルー、0.2mピグテール雌M12 12ピンコネクタ – ツール側。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。