ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRF26

電気モジュールRF26

26ピン、3A/150VAC、M27ネジコネクタ付きポット型電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 RF26
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 26ピン。
  • 3A/150VAC容量。
  • M27スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ。
  • マスター側ノータッチ接点。
  • ツール側にツールIDオプション。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール。
  • 防湿性向上のためポット入り。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • ロジウムメッキヘッド(スプリングピン
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/150VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.33キロ
ツール側重量 0.25キロ
総ピン数 26
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RF26PDM RF26PDT 電気モジュールの図面 図面 英語
RF26PDM RF17AT 電気モジュールの図面 図面 英語
RF26RPDM RF21PDTモジュールの図面 図面 英語
RF26RPDM RF26PDT 電気モジュールの図面 図面 英語
RF26WPDM RF21PDT モジュール図面 図面 英語
RF26WPDM RF26PDT 電気モジュールの図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RF26PD-M 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – マスター側
9120-RF26RPD-M 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタおよび直角ロック/アンロックケーブル付きポット型電気モジュール – マスター側
9120-RF26WPD-M 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ&ストレートロック/アンロックケーブル付きポッテド電気モジュール – マスター側
9120-RF26PD-T 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – 工具側
9120-RF21PD-T RF21ツールモジュール M27コネクタ付きポッティング
品番 説明
ツールスタンド 9120-RF21PD-T 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポット型電気モジュール – Tool-ID内蔵 – 工具側
ツールスタンド 9120-RF26PD-M 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-RF26PD-T 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ付きポッティング電気モジュール – 工具側
ツールスタンド 9120-RF26WPD-M 26ピン、3A/150VAC、M27スレッドコネクタ&ストレートロック/アンロックケーブル付きポッテド電気モジュール – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。