ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールS19

電気モジュールS19

ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  S19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 5A/250VAC容量。
  • アキシャル・コネクタ。
  • マスター側ノータッチコンタクト。
  • ツール側のツールIDオプション。
  • G、R、S、Tモジュールと嵌合。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 5アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.215キロ
ツール側重量 0.150キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
S19-M、S14-Tモジュールのピン配置図 図面 英語
S19-M、S14-Tモジュールのピン配置図 図面 英語
S19W-M、S14-Tモジュールの寸法およびピン配置図 図面 英語
S19モジュール図面 図面 英語
M23コネクタ付きS19モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-S14-T 19ピン(顧客用には14ピン使用可能 – ピン配置図を参照)、5A/250VAC (S19) 電気モジュール、(0-9) ツールID付き (ツール側のみ)
9120-S19-M-M23 M23コネクタ付き19ピン・インライン・マスター・モジュール。お客様供給のM23コネクタ。
9120-S19-T 19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール、小型クイックディスコネクトコネクタ付き – 工具側
9120-S19-T-M23 M23コネクタ付き19ピンインラインツールモジュール
9120-S19-M 19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール、小型クイックディスコネクトコネクタ付き – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-S14-T 19ピン(顧客使用で14ピン使用可能 – ピン配置図参照)、5A/250VAC (S19)、(0-9)Tool-ID内蔵電気モジュール – 工具側
ツールスタンド 9120-S19-M ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール
ツールスタンド 9120-S19-M-M23 19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール、M23コネクタ付き – マスター側。M23 コネクタはユーザが用意する。(9120-S19-T-M23と嵌合)
ツールスタンド 9120-S19-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール
ツールスタンド 9120-S19-T-M23 19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール、M23コネクタ付き – 工具側。M23 コネクタはお客様でご用意ください。(9120-S19-M-M23と嵌合)
ツールスタンド 9120-S19-T-VL 19ピン、5A/250VACインライン電気モジュール、MSクイックディスコネクトコネクタ、バイトンシール、テフロンワイヤ付き – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。