ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールT19

電気モジュールT19

19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  T19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン。
  • 5A/250VAC容量。
  • 標準MS円筒ネジコネクター。
  • マスター側ノータッチスプリングプローブ。
  • ツール側にツールIDオプション。
  • フレキシブルブーツは、結合中に湿気や液体から接続をシールします。
  • ロジウムメッキツールコンタクトとファーストメイトグランドピン。
  • G、R、S、Tモジュールと嵌合。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • スプリングピンのロジウムメッキヘッド
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 5アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.290キロ
ツール側重量 0.255kg
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
オプションのT19モジュールのピンアウト(T19W-Mを含む) 図面 英語
T19モジュール図面 図面 英語
T19-M with T14-T モジュール図面 図面 英語
T19R-M T10-T モジュール図面 図面 英語
T19-VLモジュール図面 図面 英語
T19W-M,T14-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-T19-T 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き – 工具側
9120-T19-M 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き – マスター側
9120-T19-M-V マスター側T19モジュール、バイタン・シール、ロロン・ピン・ブロック、高耐熱アンフェノール・コネクタ、テフロン・ジャケット・ワイヤ。定格200℃、IP65。
9120-T19R-M 19ピン、5A/250VAC、ロック/アンロックセンサケーブルが接続されたMS円筒ネジコネクタ。(ロック/アンロックセンサー用ライトアングルコネクター付き)
9120-T19W-M 19ピン、5A/250VAC、MS円筒ネジコネクタ、ロック/アンロックケーブル付属(マスター側のみ)
9120-T19-T-VL T19モジュール、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤー。定格125℃。
9120-T10-T 19ピン(顧客使用用に10ピンあり – ピンアウト図参照)、5A/250VAC (T19)電気モジュール、(0~99)ツールID付き(ツール側のみ)
9120-T14-T 19ピン(14ピンは顧客使用可能 – ピン配置図を参照)、5A/250VAC (T19)、(0-9)ツールID付き電気モジュール(ツール側のみ)
品番 説明
ツールスタンド 9120-T10-T 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き
ツールスタンド 9120-T14-T 19ピン(顧客使用で14ピン使用可能 – ピンアウト図を参照)、5A/250VAC (T19)、(0-9)ツールID付き電気モジュール – ツール側
ツールスタンド 9120-T14-T-V 19ピン電気モジュール、バイトンシール、ロロン・ピン・ブロック、高耐熱アンフェノール・コネクタ、テフロン・ジャケット・ワイヤー、高耐熱Tool-IDボード。定格200℃。IP65定格 – 工具側
ツールスタンド 9120-T19-M 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き
ツールスタンド 9120-T19-M-V 19ピン、5A/250VAC 電気モジュール、バイトンシール付きMS円筒ネジコネクタ、ロロン・ピン・ブロック、高耐熱アンフェノール・コネクタ、テフロン・ジャケット・ワイヤ。定格200℃、定格IP65、マスター側
ツールスタンド 9120-T19R-M 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き、センサ取り付け用直角ロック/ロック解除コネクタ付き。マスター側
ツールスタンド 9120-T19-T 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、MS円筒ネジコネクタ付き
ツールスタンド 9120-T19-T-VL 19ピン、5A/250VAC電気モジュール、バイトンシールおよびテフロン・ジャケット付きワイヤ付きMS円筒ネジコネクタ – 工具側
ツールスタンド 9120-T19W-M 19ピン、5アンペア/250VAC電気モジュール、ロック/ロック解除ケーブル付属のMS円筒ネジコネクタ付き – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。