ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:X7GL

電気モジュール:X7GL

超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き高電圧モジュール、SHVコネクタ、ロボットグランドから絶縁

すべての機能を見る
モデル番号:  X7GL
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターとツールの両方にLemoプッシュプルオスコネクターを備えた高電圧パススルーモジュール。
  • 超音波溶接アプリケーション用に設計。
  • ハウジングから絶縁されたコネクター。
  • 最大4A/1.4kV。

材質

  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • アルミニウムおよびデルリンハウジング
  • テフロン®誘電体
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 最大4A/1.4kV。
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
X7GLモジュール図面 図面 英語
X7GL-M X7GLA-T モジュール図面 図面 英語
X7GL-M X7GLA-T 電気モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
X7GL電気モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-X7GLA-T 超音波溶接アプリケーション用Lemoメスコネクタ付き高電圧ツールモジュール
9120-X7GL-M 絶縁SHVコネクタ付きマスター超音波モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-X7GL-M 超音波溶接アプリケーション用高電圧モジュール、絶縁SHVコネクタ
ツールスタンド 9120-X7GL-T 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き高電圧モジュール、SHVコネクタ、ロボットグランドから絶縁 – ツールモジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。