ツールチェンジャーモジュール

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TP

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINETパススルーモジュール:TP

PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源

すべての機能を見る
モデル番号 TP
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 補助電源接続とともにPROFINET信号を通過させる電気モジュール。
  • PROFINETインターフェース用業界標準M12、4ピンDコードコネクタ。
  • 補助電源用5ピンミニコネクタ。
  • 注:一部のQCでは、TPモジュールがマスター/ツール本体からはみ出す場合があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
  • 注:QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTPモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 PROFINET回路 – 最大2A/60VAC。
補助電源回路 – 最大5A/600VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.50キロ
ツール側重量 0.38キロ
総ピン数 9
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
TP PROFINET パススルーモジュールの図面 図面 英語
TP-M,TPZC7-T モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-TP-M PROFINETおよびAUX電源用コネクタ付きPROFINETパススルーマスターモジュール
9120-TP-T ProfinetおよびAux電源用コネクタ付きProfinetパススルーツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-TPD-M PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源
ツールスタンド 9120-TPD-T PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源
ツールスタンド 9120-TP-M PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源
ツールスタンド 9120-TP-T PROFINETおよびAux電源用コネクタ付きPROFINETパススルーモジュール、5ピンAux電源

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。