ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IP モジュール:CYE1

EtherNet/IP モジュール:CYE1

イーサネットIPモジュールは、イーサネット通信用4ピンDコードM12コネクタ、US1およびUS2電源用4ピンMinfastコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2に適用されるアーク防止、ツールチェンジャー通信設定およびイーサネットスイッチ管理用統合ウェブサーバを備えています。マスターのロック、アンロック、RTLセンシング、IPアドレス設定オプション。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  CYE1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • CYE1モジュールを使用すると、EtherNet/IP™を使用してツールチェンジャを通信および制御できます。
  • ツールチェンジャの通信設定およびEthernetスイッチ管理用の統合Webサーバー。
  • マスタとツールのEthernet通信用のM12 Dコード付きコネクタ
  • 入力/ロジックおよび出力/バルブ電源パススルー用の4ピンMinifast (7/8インチ)コネクタ。
  • 統合されたダブルソレノイドバルブがツールチェンジャーのロック機構を制御。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
  • ウェブページとモジュールの両方でIPアドレス設定を変更するオプション。
  • 独立したTool-ID (0-F)スイッチ。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Locked、Unlockedセンサー入力。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 入力電力:4A、21.6-30V
出力電力7A、20-30V
マスター・サイド・ウェイト 0.73キロ
ツール側重量 0.66 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CYExモジュール顧客図面 図面 英語
CYE1 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9128-CYE1-T イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雌ミニファストコネクタ、0-FロータリスイッチツールID
9128-CYE1-M 8シリーズ イーサネット/IP制御モジュール、マスタ – イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雄Minifastコネクタ、IPアドレス設定用3X 0~9ロータリースイッチ
品番 説明
ツールスタンド 9128-CYE1-M 8シリーズ イーサネット/IP制御モジュール、イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雄Minifastコネクタ、IPアドレス設定用3X 0-9ロータリースイッチ – マスター側
ツールスタンド 9128-CYE1-T イーサネット用4ピンM12 Dコードコネクタ、電源用4ピン雌ミニファストコネクタ、0-Fロータリースイッチ工具ID – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。