ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKK

EtherNet/IPモジュール:DKK

DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクト、入力および切換え補助電源パススルー、ツール上の非RTLバイパスTSIをサポートする統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール。イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、入力電源および切替補助電源用ミニ4ピンオスコネクタ1個。マスターのLEDケーブルとツールモジュールのTool-IDによるロック、アンロック、RTLセンシングもサポート。AUXスイッチおよび入力電源にアーク防止回路を採用。

すべての機能を見る
モデル番号:  DKK
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 統合イーサネット/IPインターフェースはクイックコネクトに対応。
  • 統合管理イーサネットスイッチ
  • ツールチェンジャー設定およびイーサネットスイッチ管理用統合ウェブサーバー
  • マスターとツールモジュールにM12イーサネットコネクターを各1個装備。
  • 補助電源とのインターフェイス用に、マスタモジュールとツールモジュールに標準4ピンミニコネクタを装備。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下から、すべての電気接点を保護します。
  • 0から9まで調整可能なツールID。
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック。
  • 多機能設計のため、ケーブルやコネクタの数が少なく、コンパクトなアセンブリが可能。
  • 特許取得のツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • RTLバイパスはありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.97キロ
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DKK-M,DKF-T モジュール図面 図面 英語
DKK-M,DKF-T 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DKK-M EtherNet/IPマスタモジュール
9121-DKF-T 0-9 Tool-ID付きDKF EtherNet/IPツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKF-T EtherNet/IPモジュール、マスタモジュール、Ethernetポート、およびAUX電源パススルー、TSI on Toolを介して0~9のTool-IDをサポートします。Ethernet 通信用の M12 D-coded メスコネクタ、切換えおよび非切換え AUX 電源用のミニ 4 ピン・メスコネクタ、ツール上の TSI をサポートする M12 4 ピン・メスコネクタ – ツール側
ツールスタンド 9121-DKK-M DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクト、入力および切替補助電源パススルーをサポートする統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール、Ethernet通信用M12 Dコードメスコネクタ、入力電源および切替補助電源用ミニ4ピンオスコネクタ1個。マスターのLEDケーブルとツールモジュールのTool-IDによるロック、アンロック、RTLセンシングもサポートされています。AUXスイッチと入力電源にアーク防止回路を適用 – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。