ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKS

EtherNet/IPモジュール:DKS

DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクト、入力および切換え補助電源パススルー、ツール上の非RTLバイパスTSIをサポートする統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール。イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、入力電源および切替補助電源用ミニ5ピンオスコネクタ1個。LEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツール側には0-9ツールIDスイッチ。

すべての機能を見る
モデル番号:  DKS
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 統合EtherNet/IPインターフェイスはクイックコネクトをサポートします。
  • 統合管理イーサネットスイッチ
  • ツールチェンジャー設定およびイーサネットスイッチ管理用統合ウェブサーバー。
  • 5ピンミニ、ロジックおよび入力電源用
  • 4ピンM12、Dコード、Ethernet用メスコネクタ。
  • ツールID、0-9の間で調整可能。
  • バルブ電気接続用内部ピンブロック。
  • 特許取得済みのツール・スタンド・インターロック(TSI)技術は、ツール・モジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTLを検知します。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 パススルー信号 – 最大5A/24VDC。
電源 – DC24Vで180mA、マスターのみ(ロック解除センサー「オン」、ロック済み)
バルブ電源(スイッチ式補助電源) – DC24Vで250mA(ソレノイド・バルブ)(ツール・チェンジャーのロック/アンロック時のみ)
ツールIDスイッチ – 0.1アンペア/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.95キロ
ツール側重量 0.64キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DKSモジュール図面 図面 英語
DKSコントロール&シグナルモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DKS-M DHCP機能とEtherNet/IPクイック・コネクトをサポートする統合Ethernetスイッチを備えたEtherNet/IPマスター・モジュール、入力およびスイッチされた補助電源パススルー、ツール上の非RTLバイパスTSI。
9121-DKS-T Ethermet/IPパススルーツールモジュール、0-9ツールIDスイッチ付き。
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKS-M DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクト、入力および切換え補助電源パススルー、ツール上の非RTLバイパスTSIをサポートする統合Ethernetスイッチ付きEtherNet/IPモジュール。イーサネット通信用M12 Dコードメスコネクタ、入力電源および切替補助電源用ミニ5ピンオスコネクタ1個。LEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知 – マスター側
ツールスタンド 9121-DKS-T 0-9工具IDスイッチ付きEthermet/IPパススルーモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。