フォース・トルク・センサ

Omega250フォース/トルクセンサ

Omega250力/トルクセンサ、可搬重量16000N/2000Nm、アナログ(+/-10V)、20ピンLemoコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大16000 Nの力および2000 Nmのトルクを測定可能。
  • フォームファクター– 電子回路を組み込んだ工業用グレードの設計により、手術ロボット用の精度と信頼性を備えながら、工業用プラットフォームとの幅広い互換性を確保。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の10.1~40.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  omega250-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力とトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで計測し、最大16000 Nの力と2000 Nmのトルクを計測可能。
  • フォームファクター– 電子回路を組み込んだ工業用グレードの設計により、手術ロボット用の精度と信頼性を備えながら、工業用プラットフォームとの幅広い互換性を確保。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の10.1~40.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP60準拠の防塵保護 – 粉塵の侵入を完全に防止するため、機械加工やマテリアルハンドリングのような乾燥し、粉塵の多い環境に適しています。
Specification Value
測定範囲 16000 N / 2000 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±16000 N
X/Yトルク検出範囲 ±2000 Nm
Z力検出範囲 ±32000 N
Zトルク検出範囲 ±2000 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 4 N
X/Yトルク検出分解能 0.5 Nm
Zフォース・センシング分解能 8 N
Zトルク検出分解能 0.5 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±160000 N
フォースZ単軸過負荷 ±330000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±21000 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±25000 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 4.2×10^8 N/m
トルク X/Y 計算剛性 3.0×10^6 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 5.6×10^8 N/m
トルクZ 計算剛性 6.2×10^6 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 780 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 770 Hz
その他
高さ 94.9 mm
重量 31.8キロ
直径 295 mm
インターフェイスプレート定格 IP60
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 20ピンレモ
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1266 図面 英語
9230-05-1370 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
Omega250 複雑な荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 9105-ECAT-OMGA250-IP60の3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-L-PS-10

DAQ IP60/65/68変換器ケーブル、IP68 Lemoコネクタ~電源、10m

ツールスタンド 9105-C-L-PS-5

DAQ IP60/65/68トランスデューサケーブル、IP68 Lemoコネクタ~電源、5m

ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
ツールスタンド 9105-PS-1

DAQトランスデューサ電源

キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-16000-200016000 N32000 N2000 Nm2000 Nm4 N8 N0.5 Nm0.5 Nm
SI-8000-10008000 N16000 N1000 Nm1000 Nm2 N4 N0.25 Nm0.25 Nm
SI-4000-5004000 N8000 N500 Nm500 Nm1 N2 N0.125 Nm0.125 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。