ツールチェンジャーモジュール

PROFIBUS モジュール:VG3

PROFIBUS モジュール:VG3

ディスクリートPROFIBUSパススルーモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  VG3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • PROFIBUSと補助電源信号のディスクリートパススルー。
  • 補助電源用標準5ピンミニコネクタ。
  • PROFIBUSインターフェース用M12、Bコードコネクタ。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 結合時IP65防湿。

材質

  • 貴金属メッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 10 @ 4Amp/24VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.66 kg
ツール側重量 0.52キロ
総ピン数 10
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
VG3モジュール図面 図面 英語
VG3コントロール&シグナル・モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VG3-M ディスクリートPROFIBUSパススルーマスターモジュール
9121-VG3-T ディスクリートPROFIBUSパススルーツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-VG3-M ディスクリートPROFIBUSパススルーモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-VG3-T ディスクリートPROFIBUSパススルーモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。