ツールチェンジャー

QC-11

QC-11-E ツールチェンジャー

  • 空気圧作動
  • 16 kg 推奨可搬質量
モデル番号:  tool-changers-qc-11
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (6) M5または#10-32 エア・パス・スルー・ポート内蔵、245gのコンパクト・パッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • 機能性を向上させるため、電気モジュールの取り付け用に1つのフラットが用意されています。
  • ツールチェンジャー本体のアライメント機能により、ねじれ強度が向上し、保守性が向上。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 1100 N
最大ロック距離 1.52 mm
パススルーポートサイズ (6) M5 または #10-32
空気圧パススルーポート数量 6
位置の再現性 0.0102 mm
推奨ペイロード制限 16キロ
X/Y静モーメント容量 20.3 Nm
Z 静的モーメント容量 12.4 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.163キロ
ツール側重量 0.0816 kg
連結時重量 0.245キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド M5スレッド
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-11 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-5、QC-11、QC-20、QC-21、QC-27 取付・取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-11 ツール・ユーロ QC-11 ツール – ユーロ
QC-11 マスター・ユーロ QC-11 マスター – ユーロ
品番 説明
9120-TSS-HBQ-7123

TSS QC-5,11用ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSS-HVQ-3314

QC-5、10、11用TSSツーリングインターフェースプレート – 3ピン

9120-TSS-MMB-7124

TSSマウントモジュール

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

5 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。