ツールチェンジャー

QC-21

QC-21-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (8) 1/8 G (BSPP) エア・パススルー・ポート内蔵、794グラムのコンパクト・パッケージ
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンに対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  tool-changers-qc-21
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (8) 1/8 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、794gのコンパクト・パッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンに対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • ユーティリティ・モジュールの取り付けが可能なフラット・タイプ(1個)を用意し、機能性を向上。
  • アライメント機能によりねじれ強度を確保
  • オプションのロック/ロック解除センサーを装備
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 2300 N
最大ロック距離 2.03 mm
パススルーポートサイズ (8) 1/8 npt; g 1/8 (bspp)
空気圧パススルーポート数量 8
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 25キロ
X/Y静モーメント容量 56.5 Nm
Z 静的モーメント容量 35 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.476 kg
ツール側重量 0.318 kg
連結時重量 0.794キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-21ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-5、QC-11、QC-20、QC-21、QC-27 取付・取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-21 ツール・ユーロ QC-21 ツール – ユーロ
QC-21MZW10 マスターユーロ QC-21MZW10 マスター – ユーロ
QC-21 マスター・ユーロ QC-21 マスター – ユーロ
品番 説明
9120-TSS-HBQ-9483

QC-20/21/22 用 TSS ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSS-HVQ-3319

QC-20, 21, 21E用TSSツーリングインターフェースプレート – 3ピン

9120-TSS-MS-6602

QC-20/21工具用手動工具収納庫

9120-TSS-MMB-7130

TSSおよび手動カプラ取付モジュール

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

49 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。