ツールチェンジャー

QC-22

QC-22-Eツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境やハイサイクルでの使用を想定して設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (6) 3/8 NPT 空気圧パススルーポートを1.42 kgのパッケージに統合
  • より大きな空気圧パススルーポートは、より大きなエアフローを必要とするアプリケーションを可能にします。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
モデル番号:  tool-changers-qc-22
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • (6) 3/8 NPT エア・パス・スルー・ポート内蔵、1.42 kg パッケージ
  • より大きなエア・パス・スルー・ポートにより、より大きなエア・フローを必要とするアプリケーションに対応。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • ユーティリティ・モジュールを装着するためのフラット・タイプ(1個)を用意し、機能性を向上。
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度とメンテナンス性を向上。
  • オプションのロック/ロック解除センサーを装備。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 2300 N
最大ロック距離 2.03 mm
パススルーポートサイズ (6) 3/8 NPT
空気圧パススルーポート数量 6
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 25キロ
X/Y静モーメント容量 56.5 Nm
Z 静的モーメント容量 90.4 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.866 kg
ツール側重量 0.549キロ
連結時重量 1.42キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-22ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-22 ユーロツールチェンジャー顧客図面 図面 英語
QC-22 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
9120-TSS-HBQ-9483

QC-20/21/22 用 TSS ツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

29 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。