ツールチェンジャー

QC-76

QC-76-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (5) 3/8 G (BSPP) コンパクトな3.67 kgパッケージの統合エア・パススルー・ポート
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • 125mmISO取付パターンのロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  tool-changers-qc-76
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (5) 3/8 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、3.67 kgのコンパクト・パッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • 125mmISO取付パターンのロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • ユーティリティモジュールを取り付け可能な3つのフラットにより、機能性を向上
  • ツールチェンジャー本体のアライメント機能により、ねじれ強度が向上し、保守性が向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 12000 N
最大ロック距離 2.03 mm
パススルーポートサイズ (5) 3/8 NPT
空気圧パススルーポート数量 5
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 120キロ
X/Y静モーメント容量 542 Nm
Z 静的モーメント容量 701 Nm
マスター・サイド・ウェイト 2.25キロ
ツール側重量 1.43キロ
連結時重量 3.67キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-76ユーロツールチェンジャー(PNPセンサー付)図面【G(BSPP)】のページです。 図面 英語
QC-76ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-76シリーズ ベースツールチェンジャー取扱説明書(76R、76AMZB1F2T1 76FTF2T1を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-76 マスター・ユーロ QC-76 マスター – ユーロ
QC-76ツール・ユーロ QC-76 工具 – ユーロ
品番 説明
9120-TSM-HBQ-9224

QC-76 用 TSM ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSM-HBB-9223

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

9120-TSM-VBB-8441

TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

対応モジュール

83 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。