ツールチェンジャー

MC-16R 手動工具交換装置

MC-16R 手動工具交換装置

ATI 手動ツールチェンジャーは、工具や電力を必要とせず、エンドエフェクターを素早く切り替えるためのシンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。使いやすさと再現性の高いアライメントを追求した設計により、ダウンタイムを削減し、共同作業、ラボ、または少量のアプリケーションにおける柔軟性を向上させます。

  • (4) 1/8 NPT 一体型エア・パス・スルー・ポート、794gのコンパクトなパッケージ
  • スクリュー式ロック機構(特許取得)により、高いロック力を実現。
  • ラチェットノブがロック位置の安全性を高めます。
  • 機能性を向上させるため、電気モジュールの取り付け用に1つのフラットが利用可能。
  • 定格可搬質量16kg(35ポンド)。
モデル番号:  MC-16R
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 1/8 NPT エア・パス・スルー・ポート内蔵、794gのコンパクトなパッケージ。
  • スクリュー式ロック機構(特許取得)により、高いロック力を実現。
  • ラチェットノブがロック位置の安全性を高めます。
  • 機能性を向上させるため、電気モジュールの取り付け用に1つのフラットが利用可能。
  • 定格可搬質量16kg(35ポンド)。
  • 高い強度対重量比。
    仕様 価値
    パススルーポートサイズ (4) 1/8 NPT
    空気圧パススルーポート数量 4
    位置の再現性 0.0254 mm
    推奨ペイロード制限 16キロ
    X/Y静モーメント容量 24.9 Nm
    Z 静的モーメント容量 45.2 Nm
    マスター・サイド・ウェイト 0.522 kg
    ツール側重量 0.272 kg
    連結時重量 0.794キロ
    作動タイプ マニュアル
    ロボット手首型 スタンダード
    カラー ブラック
    ポートスレッド NPTネジ
    ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
    MC-16R 手動ツールチェンジャーの図面 図面 英語
    MC-16R オールスチールマスター、全ネジ、ラチェットノブ、ポート取り外し、図面 図面 英語
    MC-16R 手動ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
    ダウンロード 説明
    9122-016RM-000 MC-16R ベースマスターNPT、鋼製全ネジ、ラチェットノブ

    対応モジュール

    11 d結果

    製品カテゴリー

    専門家に相談する

    お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。