ツールチェンジャー

QC-1310 ツールチェンジャー

QC-1310 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高いモーメント容量と強度:QC-1310は、QC-310シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、2300kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合されたバルブと制御モジュールのオプションをサポートし、モジュールの追加と削除を容易にします。
  • ロック時のスタック高さ5.20インチ(132.2 mm)(必要なインターフェースプレートは含まれません)。
  • 統合ロックおよびロック解除センシングが可能。
モデル番号:  QC-1310
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード ペイロードチャート

製品の特徴

  • モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 極めて高いモーメント容量と強度:QC-1310は、QC-310シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、2300kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル: 統合されたバルブと制御モジュールのオプションをサポートし、モジュールの追加と削除を容易にします。
  • ロック時のスタック高さ5.20インチ(132.2 mm)(必要なインターフェースプレートは含まれません)。
  • 統合されたロックおよびロック解除センシングが可能。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 110000 N
最大ロック距離 1.65 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 2990キロ
X/Y静モーメント容量 11000 Nm
Z 静的モーメント容量 12600 Nm
マスター・サイド・ウェイト 43.1 kg
ツール側重量 21.3 kg
連結時重量 64.4 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-1310 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-1310 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。