ツールチェンジャー

QC-210 ツールチェンジャー

QC-210 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高いモーメント容量と強度:QC-210は、QC-200シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス:モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えて、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減:信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
モデル番号:  QC-210
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 極めて高いモーメント容量と強度:QC-210は、QC-200シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス: モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えて、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減: 信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
  • ほとんどの200kgロボットに直接取り付け可能: スタック高さ103 mmの125 mm ISO取り付けパターンをサポートします。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 31000 N
最大ロック距離 2 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 300キロ
X/Y静モーメント容量 2710 Nm
Z 静的モーメント容量 2260 Nm
マスター・サイド・ウェイト 5.24キロ
ツール側重量 2.65 kg
連結時重量 7.89キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-210 ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-210 ベースツールチェンジャー マニュアルモジュール マニュアル 英語
TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
QC-210BMCT、JF2NA2、DA2、0、0NA3、AM2、SM 図面 英語
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
9120-TSL-HBC-9039 – 顧客図面 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
ダウンロード 説明
QC-210 マスター QC-210 マスター
QC-210ツール QC-210ツール
QC-210 スペーサー QC-210 スペーサ、2ピースボルトタイプ
品番 説明
9005-20-1335

QC-210用レースカバーサブアッセンブリキット (9121-210CT & 9121-210CWT)

9005-20-1938

QC-210用レースカバーサブアッセンブリーキット, SS hdw. (9121-210CTZW25)

ツールチェンジャー付き大型ツールスタンド TSL

ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。

マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
レッジマウントアダプター JJ19 ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
バルブアダプター JU10 CYEコントロールモジュールをQC-210ツールチェンジャーファミリーに使用できるバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター
9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-HBB-4115

TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9121-NA2-T

QC-210 ツールフックモジュール、右側

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9121-NA3-T

QC-210 ツールフックモジュール、左側

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

9120-TSL-HBC-9039

TSL QC-210用ツーリングインターフェースプレート、125mm B.C.、(2)ダボ10、(6)M10、100mmスルー

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

対応モジュール

101 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。