ツールチェンジャー

QC-213 ツール・チェンジャー

QC-213 ツール・チェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高いモーメント容量と強度:QC-213は、QC-210シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス:モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えることで、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減:信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
モデル番号:  QC-213
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 極めて高いモーメント容量と強度: QC-213は、QC-210シリーズツールチェンジャーと同じ実績のあるロック機構を採用しており、200kgのロボット負荷仕様を超えています。
  • 内部配線ケーブル: 統合バルブとDeviceNetオプションをサポートし、バルブとDeviceNetモジュールの追加と取り外しが簡単です。
  • 簡単なドレス: モジュールは、電気、空気、水のポートをインラインに配置するように設計されています。ツールチェンジャーでモジュールを並べ替えることで、ドレスのニーズに対応できます。
  • 重量とサイズの削減: 信頼性や性能を低下させることなく、重量とサイズを可能な限り小さくしています。
  • カスタム取付パターン-図面を参照。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 31000 N
最大ロック距離 2.54 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 300キロ
X/Y静モーメント容量 2710 Nm
Z 静的モーメント容量 2260 Nm
マスター・サイド・ウェイト 8.35キロ
ツール側重量 4.26キロ
連結時重量 12.6 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-213 ツールチェンジャー寸法図 図面 英語
QC-213 ベースツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
品番 説明
ツールチェンジャー付き大型ツールスタンド TSL

ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。

マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
レッジマウントアダプター JJ19 ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター
9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-HBB-4115

TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

対応モジュール

94 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。