製品の特徴
- モジュール構造: ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易。
- レディセンサー(2個)は、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5mm)以内の位置にあることを検知し、ロック可能を知らせます。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
- ピストン径が大きく、ボールが外側に移動するため、モーメント容量が増加。
- すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
- 安全なロック/アンロック検知機能内蔵。
- ほとんどの500Kgロボットに直接取り付け可能(SIP不要)。
仕様 | 価値 |
---|---|
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 38000 N |
最大ロック距離 | 2.54 mm |
位置の再現性 | 0.0152 mm |
推奨ペイロード制限 | 510 kg |
X/Y静モーメント容量 | 3290 Nm |
Z 静的モーメント容量 | 3160 Nm |
マスター・サイド・ウェイト | 13.9キロ |
ツール側重量 | 7.48キロ |
連結時重量 | 21.4 kg |
作動タイプ | 空気圧式 |
ロボット手首型 | スタンダード |
カラー | ブラック |
- フィルター タイプ
- 図面
- マニュアル
ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
---|---|---|
QC-313ツールチェンジャー図面 | 図面 | 英語 |
QC-313シリーズ ベースツールチェンジャー取扱説明書 | マニュアル | 英語 |
TSLフックモジュール、硬質 | 図面 | 英語 |
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク | 図面 | 英語 |
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド | 図面 | 英語 |
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク | 図面 | 英語 |
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き | 図面 | 英語 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ | 図面 | 英語 |
ダウンロード | 説明 |
---|---|
QC-313 工具 | QC-313 工具 |
QC-313 マスター | QC-313 マスター |
- フィルター 品番
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
TSL |
ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。 |
|
![]() |
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
![]() |
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
![]() |
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
![]() |
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
![]() |
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
![]() |
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
![]() |
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
![]() |
Jxx-AIR-1 | Jxxエアアダプター |
|
![]() |
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-1 | Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ |
|
![]() |
Jxx-VALVE-2 | ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
![]() |
Jxx-VALVE-3 | ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター |
|
![]() |
Jxx-VALVE-4 | シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
![]() |
Jxx-VALVE-5 | Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き |
|
![]() |
Jxx-VALVE-6 | バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター |
|
![]() |
9121-TSL-TH-5641 |
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク |
|
![]() |
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
![]() |
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き |
|
![]() |
9120-TSL-RMB-R000 |
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド |
|
![]() |
9120-TSL-RMH-R000 |
TSLフックモジュール、硬質 |
|
![]() |
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|
![]() |
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ |
|
![]() |
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ |
|
![]() |
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ |
|