ツールチェンジャー

QC-50ツールチェンジャー

QC-50ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境やハイサイクルでの使用に対応するよう設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を向上させます。

  • (16) M5 および (4) 1/8 G (BSPP) エアパススルーポートをコンパクトな2.31 kgのパッケージに内蔵。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • スタックの高さを最小限に抑えるため、100 mm ISO マウントパターンのロボット手首に直接取り付け可能。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  QC-50
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • (16) M5 および (4) 1/8 G (BSPP) エアーパス一体型ポート、2.31 kg のコンパクトパッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • スタック高さを最小限に抑えるため、100 mm ISO マウントパターンのロボット手首に直接取り付け可能。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
  • ユーティリティモジュールを取り付けるための4つのフラットが用意され、機能性を向上。
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 5800 N
最大ロック距離 2.54 mm
パススルーポートサイズ (16) M5 および (4) 1/8 BSPP
空気圧パススルーポート数量 20
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 50キロ
X/Y静モーメント容量 226 Nm
Z 静的モーメント容量 226 Nm
マスター・サイド・ウェイト 1.53キロ
ツール側重量 0.78キロ
連結時重量 2.31キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-50ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-50 ツールチェンジャー・マニュアルモジュール マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-50 ツール・ユーロ QC-50 工具 – ユーロ
QC-50 マスター・ユーロ QC-50 マスター – ユーロ
品番 説明
ツールチェンジャー付きツールスタンド TSM

ATIミディアムツールスタンドシステム(TSM)は、ミディアムレンジのツールチェンジャーと互換性があります。TSMピン&ブッシングはQC-60からQC-110まで対応します。TSM VブロックはQC-40からQC-110まで対応します。これらのシステムは、ほとんどのお客様のアプリケーションに適合する最大限の柔軟性を持つように設計されています。モジュラーシステムにより、必要な工具の数、位置、向き、取り付け配置に基づいて、独自の工具収納ラックを構築できます。TSMの取り付けオプションは、モジュールの完全な配置を利用したり、工具インターフェース・ピンおよびブッシング・モジュールのみを使用し、独自の冶具に取り付けるというユニークなオプションを提供します。

対応モジュール

66 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。