ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GL5

ユーティリティカプラーUC-GL5

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット B および D に DL4 モジュールを直接取付けることができます。

モデル番号:  UC-GL5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
  • ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット B および D に DL4 モジュールを直接取付けることができます。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ 統合
ロック式 なし
最小カップリング力 2200 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 4
モジュール・タイプ 重い
ポート数 2
ポートタイプ チェック済み
重量 8.4 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ ±4.1 mm
Zコンプライアンス 2 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GL5準拠ユーティリティカプラ、Gポートスレッド 図面 英語
GL5-R ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GLxユーティリティカプラー取扱説明書(GL1、GL2、GL2A、GL3、GL5、GL8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GL5 マスターユーロ G 1/2チェックポート&ショートアライメントピンを備えた適合ユーティリティカプラ
UC-GL5 ツール・ユーロ G 1/2ポート(2個)付きユーティリティ・カプラ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。