Ferramentas de remoção de material

Lâmina de rebarbação compatível: CDB-8-11

Lâmina de rebarbação compatível: CDB-8-11

  • Adequado para rebarbação leve e média, chanfro e raspagem de peças de plástico, alumínio, aço e latão.
  • Excelente substituto para operações de rebarbação manual.
  • Utiliza lâminas e mídia padrão do setor.
  • A conformidade radial e axial flutuante reduz a programação do robô.
  • Força de conformidade ajustável pela variação da pressão do ar de alimentação.
  • Pode ser montado em um robô, bancada ou acessório.

Número do modelo:  CDB-8-11
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Adequado para rebarbação leve e média, chanfro e raspagem de peças de plástico, alumínio, aço e latão.
  • Excelente substituto para operações de rebarbação manual.
  • Utiliza lâminas e mídia padrão do setor.
  • A conformidade radial e axial flutuante reduz a programação do robô.
  • Força de conformidade ajustável pela variação da pressão do ar de alimentação.
  • Pode ser montado em um robô, bancada ou acessório.
Specification Value
Conformidade axial 8 mm
Força de conformidade axial 13 N – 67 N
Colarinho Trava esférica simples – interface para lâminas Noga ou Shaviv
Tipo de alteração de mídia Manual
Recurso de montagem Somente cauda de andorinha traseira
Conformidade radial ±5.5º
Força de conformidade radial 25 N – 76 N
Peso 1.1 kg
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho da lâmina de rebarbação compatível (CDB) Desenhos English
Manual da ferramenta de lâmina de rebarbação compatível (9150-CDB-x-xx-xxx) Manuais English
Baixar Descrição
9005-50-6115 (45 graus) Placa de interface QC-22T para rabo de andorinha estilo A 45u00b0
9005-50-6080 Kit de placa de interface, cauda de andorinha estilo A para BC 50, (4) M6, bico 31,5, pino 6
9005-50-6056 Bloco de ferramentas do suporte de bits, CDB
9150-CDB-8-11-000 Lâmina de rebarbação em conformidade, curso de 8 mm, conformidade radial de 11 graus
9005-50-6115 (90 graus) Placa de interface QC-22T para rabo de andorinha estilo A 90u00b0
9005-50-1005 Kit adaptador para montagem traseira (série RC100, série RC300)
Número da peça Descrição
Kit de blank para rabo de andorinha 9005-50-1005 Kit de encaixe em branco “Estilo A” (CDB, RC100, RC300)
9005-50-6080

Kit BC50 em cauda de andorinha “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (4) M6, bico 31,5, cavilha 6

9005-50-6081

Kit de rabo de andorinha BC31.5 “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (4) M5, bocal 20, cavilha 5

9005-50-6082

Kit de rabo de andorinha BC31.5 “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (7) M5, bico 20, cavilha 5

9005-50-6115

Placa de interface QC-22T para rabo de andorinha estilo A de 45⁰ e 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, bico 40, cavilha

9005-50-6069

Inserto CDB, estilo C, raspador, Shaviv C42

Inserção da lâmina para CDB 9005-50-6071 Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E100
9005-50-6070

Inserto CDB, estilo D, raspador de chapa metálica, Shaviv D80C

9005-50-6072

Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E100C

9005-50-6073

Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E100D

9005-50-6074

Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E200

9005-50-6075

Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E300

9005-50-6076

Inserto CDB, estilo E, lâmina, Shaviv E320

9005-50-6078

Inserto CDB, estilo F, escareador, Shaviv F20

9005-50-6079

Inserto CDB, estilo F, escareador, Shaviv F26X

Bloco de ferramentas do porta-bits 9005-50-6056 Porta-bits Bloco de ferramentas
Kit de troca de ferramentas de mídia 9005-50-6052 Kit de troca de ferramentas de mídia
9005-50-6160

Kit de preparação de ar do filtro coalescente/regulador (ar seco). Entrada de ar: 1/2″ NPT. Saída de ar: encaixe de tubo de 5/32″. Fornecido com 10 pés de tubulação para ar de conformidade (5/32″).

9005-50-6164

Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Saída: 1/4″ NPT.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…