Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AA2

Módulos de ar: AA2

(2) Portas de vedação automática de 1/2 NPT (lado do mestre), (2) Portas de vedação automática ou de passagem de 1/2 NPT (lado da ferramenta), Módulo somente de ar

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AA2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • portas de 1/2 NPT.
  • (2) portas de vedação automática (lado do Master).
  • (2) portas autovedantes OU (2) portas de passagem (lado da ferramenta).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
  • Tampão da porta lateral da ferramenta em PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 0.54 kg
Peso do lado da ferramenta 0.41 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AA2 Desenhos English
Manual do módulo de ar AA2 e AM2 (incluindo AA2-T, AA3-T e AM2-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-AA2-T Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de vedação automática NPT u00bdu201d
9121-AA2-M Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática NPT u00bdu201d
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AA2-M (2) Portas de vedação automática de 1/2 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AA2-T (2) Portas de vedação automática de 1/2 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AA3-T (2) Portas de passagem de 1/2 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…