Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AB2

Módulos de ar: AB2

portas de 3/8 NPT – (8) portas de vedação automática (lado do mestre), (8) portas de vedação automática (lado da ferramenta), módulo somente de ar

Exibir todos os recursos
Número do modelo: AB2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • portas de 3/8 NPT.
  • (8) portas de vedação automática (lado do Master).
  • (8) portas autovedantes (lado da ferramenta).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 1.25 kg
Peso do lado da ferramenta 1.25 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AB2 Desenhos English
Baixar Descrição
9121-AB2-M Módulo mestre pneumático com (8) portas de vedação automática de 3/8u201d NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AB2-M (8) Portas de vedação automática de 3/8 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AB4-T (8) Portas de vedação automática de 3/8 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…