Recursos do produto
- Fornece serviço de ar do Master para as placas de ferramentas.
- Portas G 3/4 (BSPP).
- (2) portas autovedantes (lado do Master e do Tool).
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não se destina a serviço de vácuo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | 1.02 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
- Filtrar por Tipo
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Manual do AL2 Air Module | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AL2-M | Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática de 3/4 G |
| 9121-AL2-T | Módulo pneumático com (2) portas de vedação automática de 3/4 G |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AL2-M
- 9121-AL2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AL2-M | (2) Portas de vedação automática G 3/4 (BSPP) – Módulo somente de ar |
|
|
9121-AL2-T | (2) Portas de vedação automática G 3/4 (BSPP) – Módulo somente de ar |
|