Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
- (6) Portas G3/8 autovedantes e (4) portas G1/2 de passagem.
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- as (6) portas autovedantes não suportam serviço de vácuo.
Materiais
- Alojamentos de alumínio anodizado
- Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.6 para portas G3/8 S1 – S6, 4.0 para portas G1/2 P1 – P4 |
| Peso do lado mestre | 1.77 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.27 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AN5-M
- 9121-AN5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AN5-M | Módulo pneumático, (6) portas de vedação automática G3/8 e (4) portas de passagem G1/2 – lado mestre |
|
|
9121-AN5-T | Módulo pneumático, (6) portas G3/8 autovedantes e (4) portas G1/2 de passagem – lado da ferramenta |
|