Características do produto
Características
- Fornece ar das placas principais às placas de ferramentas.
- Portas de 1/2 NPT.
- (4) conexões autovedantes (lado do Mestre AP2 e lado da Ferramenta).
- (4) conexões de passagem (lado da ferramenta do AP8).
- Máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não é adequado para serviço a vácuo.
Materiais
- Carcaças de alumínio anodizado
- Componentes da válvula em aço inoxidável
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidade de vazão | 3 |
| Peso lateral do mestre | 1,22 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,86 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de serviço público | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AP2-T | Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas NPT “u00bdu201d” com vedação automática |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AP2-M
- 9121-AP2-T
- 9121-AP8-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP2-M | (4) Portas de vedação automática de 1/2 NPT – somente para o Air Module – lado mestre |
|
|
9121-AP2-T | (4) Portas de vedação automática de 1/2 NPT – somente para o Air Module – lado da ferramenta |
|
|
9121-AP8-T | (4) Portas de passagem de 1/2 pol. NPT – Somente módulo de ar – Lado da ferramenta |
|