Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AQ2

Módulos de ar: AQ2

(4) Conexões G 1/2 (BSPP) autovedantes (AQ2-M/T) e de passagem (AQ7-T) — somente no Módulo de Ar

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AQ2
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Fornece serviço de ar do Master às placas de ferramentas.
  • Portas G 1/2 (BSPP).
  • (4) conexões autovedantes (lado do Mestre e das ferramentas).
  • Máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não é adequado para serviços a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Capacidade de vazão 3
Peso lateral do mestre 1,20 kg
Peso lateral da ferramenta 0,86 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de serviço público Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AQ2 Desenhos Inglês
9630-20-AQ2M AQ7T Desenhos Inglês
9620-20-D-AQ2 Manuais Inglês
9620-20-F-PG1 Manuais Inglês
Baixar Descrição
9121-AQ7-T Módulo pneumático com (4) portas de passagem de ½ G – Lado da ferramenta
9121-AQ2-T Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas “G” autovedantes
9121-AQ2-M Módulo mestre pneumático com (4) portas autovedantes de ½ G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AQ2-M (4) Portas de vedação automática G 1/2 (BSPP) – somente para o Air Module – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AQ2-T (4) Portas G 1/2 (BSPP) autovedantes – somente no Módulo de Ar – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-AQ7-T (4) Portas de passagem G 1/2 (BSPP) – Somente módulo de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…