Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FH10

Módulo de fluido/ar: FH10

Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (5) portas G 1/2 (BSPP) com vedação automática, poppets de 3/8

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FH10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • portas G de 1/2″.
  • (5) portas autovedantes (lado Master e Tool).
  • aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Specification Value
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 3.25 kg
Peso do lado da ferramenta 2.33 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-FH10 Desenhos English
9630-20-FH10M-AQ4T Desenhos English
9620-20-D-FF4 FH10 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AQ4-T Módulo pneumático com (1) G 1/2 (BSPP), 3/8 Poppets em S5 – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-FH10-M Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas G 1/2 (BSPP) autovedantes, 3/8 Poppets – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FH10-T Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas G 1/2 (BSPP) autovedantes, 3/8 Poppets – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…