Recursos do produto
Características
- O FH12 fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
- (4) portas autovedantes no lado do FH12 Master e Tool.
- Interface G1/2 (BSPP) com o cliente.
- Recurso de porta de bocal com vedação radial.
- Os alojamentos dos módulos FH12 são de aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não se destina a serviço a vácuo.
- O lado da ferramenta AP5 é compatível com o lado mestre do FH12 e destina-se ao uso somente de ar para efetores de manuseio de materiais.
- Uma (1) porta de autovedação no lado AP5 Tool.
Materiais
- Alojamentos de aço inoxidável
- Componentes de válvula de aço inoxidável, nitrilo e PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.6 |
| Peso do lado mestre | 2.90 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 2.27 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Fluido/Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AP5-T | Módulo de ar com (1) porta de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, furo em C para porta de bico, lado da ferramenta |
| 9121-FH12-M | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, porta de bocal com vedação radial, lado mestre |
| 9121-FH12-T | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, furo em C para porta de bico, lado da ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AP5-T
- 9121-FH12-M
- 9121-FH12-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP5-T | Módulo de ar com (1) porta de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta |
|
|
9121-FH12-M | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado mestre |
|
|
9121-FH12-T | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado da ferramenta |
|