Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FN4

Módulo de fluido/ar: FN4

(4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FN4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas rosqueadas de 3/8 NPT.
  • (4) portas de fluido/ar com vedação automática.
  • Compatível com os módulos F04.
  • Carcaça de aço inoxidável.
  • Opção de vedação de Viton (-V).

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em borracha, PVC e aço inoxidável
Specification Value
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 1.27 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-FN4 Desenhos English
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FN4-M (4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)
Suporte de ferramentas 9120-FN4-T (4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…