Módulos de troca de ferramentas

Módulos hidráulicos: F2Hx14x

Módulos hidráulicos: F2Hx14x

Módulo hidráulico, (2) portas com classificações de pressão e roscas de tubo conforme listado

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  F2Hx14x
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Fornece porta(s) hidráulica(s) de baixa ou alta pressão em um único módulo.
  • O acoplador autovedante para a conexão hidráulica minimiza o gotejamento.
  • Os pinos de pré-alinhamento garantem o encaixe adequado do acoplador.
  • O robô do cliente deve superar a pressão nos acopladores ao acionar os módulos Master e Tool juntos. A bomba deve ser desligada durante as trocas de ferramentas.
  • O cliente deve usar linhas flexíveis para todas as conexões de encanamento. As conexões de tubos rígidos não são aceitáveis, pois não permitirão o alinhamento e o encaixe adequados das metades do acoplador.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Buchas e pinos de aço
  • Acopladores de aço inoxidável
  • Vedações de Viton
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1/4 para 0,46
Peso do lado mestre 0.71 kg
Peso do lado da ferramenta 0.61 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Hidráulico
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo F2Hx14x Desenhos English
Manual do módulo hidráulico F2Hx14x Manuais English
Baixar Descrição
9120-F2HG14A-M Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, mestre
9120-F2HG14A-T Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, ferramenta
9120-F2HN14B-T Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, ferramenta
9120-F2HN14A-M Módulo hidráulico, (2) baixa pressão 1/4 NPT, mestre
9120-F2HN14A-T Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de baixa pressão, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-F2HG14A-M Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, lado do mestre
Suporte de ferramentas 9120-F2HG14A-T Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-F2HN14A-M Módulo hidráulico, (2) baixa pressão 1/4 NPT, lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-F2HN14A-T Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de baixa pressão, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-F2HN14B-M Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-F2HN14B-T Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…