Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: A15

Módulos elétricos: A15

módulo elétrico de 15 pinos, 2,5 Amp/50 VCA com conector D-sub de alta densidade

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  A15
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Conector D-sub de alta densidade.
  • 15 pinos de contato banhados a ouro.
  • travas de parafuso 4-40 ou M3.
  • Sondas de mola embutidas no lado mestre.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Specification Value
Classificação elétrica 2.5 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.02 kg
Peso do lado da ferramenta 0.02 kg
Número total de pinos 15
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo A15 Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-A15-M módulo elétrico de 15 pinos, 2,5 Amp/50 VCA com conector D-sub de alta densidade
Suporte de ferramentas 9120-A15-M-E módulo elétrico de 15 pinos, 2,5 Amp/50 VCA com conector D-sub de alta densidade
Suporte de ferramentas 9120-A15-T módulo elétrico de 15 pinos, 2,5 Amp/50 VCA com conector D-sub de alta densidade
Suporte de ferramentas 9120-A15-T-E módulo elétrico de 15 pinos, 2,5 Amp/50 VCA com conector D-sub de alta densidade

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…