Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: D15

Módulos elétricos: D15

Módulo elétrico de 15 pinos, 3 A/50 VCA, com conector D-sub de baixa potência

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  D15
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Conector D-sub.
  • 15 pinos de contato banhados a ouro.
  • Sondas com mola embutidas no lado Master.
  • Versão com pigtail disponível.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Specification Value
Características elétricas 3 A/50 VCA
Peso lateral do mestre 0,02 kg
Peso lateral da ferramenta 0,02 kg
Número total de pinos 15
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-D15 Desenhos English
9630-20-RF19 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-D15-T Módulo elétrico D15 – Lado da ferramenta
9120-D15-M Conector D-sub 15P (mestre) com travas de parafuso #4-40
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-D15-M módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-M-E módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-T módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D15-T-E módulo elétrico de 15 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…