Recursos do produto
Características
- 14 pinos.
- 13 Amp/500 VCA, 700 VCC.
- Conectores Amphenol estilo MS para interface nos módulos Master e Tool.
- Vedação resistente a fluidos nos contatos.
- O MT14A é uma versão de menor altura de pilha do MT14 Master.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado.
- Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola.
- Vedações de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 13 Amp/500VAC/700VDC |
| Peso do lado mestre | 0.34 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.34 kg |
| Número total de pinos | 14 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-MT14-M | módulo elétrico de 14 pinos – Mestre |
| 9120-MT14-T | módulo elétrico de 13 ampères e 14 pinos 500 VCA 700 CC – Lado da ferramenta |
| 9120-MT14A-M | módulo elétrico de 13 ampères e 14 pinos 500 VCA 700 CC (compartimento menor) – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-MT14A-M
- 9120-MT14-T
- 9120-MTR14-M
- 9120-MTR14-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT14A-M | módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem |
|
|
9120-MT14-T | módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem |
|
|
9120-MTR14-M | módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange de conector paralelo ao plano de montagem |
|
|
9120-MTR14-T | módulo elétrico de 14 pinos, 13 Amp/500VAC/700VDC. Também disponível na versão modificada com conector Amphenol realocado para montagem com flange do conector paralelo ao plano de montagem |
|