Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: NB8A

Módulos elétricos: NB8A

Módulo acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal 8X com conector M12 de 12 pinos e cabo de ligação de 0,2 m

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  NB8A
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • O acoplador indutivo permite a transferência sem contato de sinais elétricos de passagem.
  • Suporta oito (8) sinais PNP de 24 VCC para circuitos de baixa tensão e E/S industriais comuns.
  • Classificação IP67 para proteção contra condições ambientais em ambientes úmidos.
  • Elimina o desgaste normalmente associado a acoplamentos elétricos de alto ciclo.
  • Conector M12 de 12 pinos para interface industrial comum.
  • Compatível com diversas trocas de ferramentas robóticas padrão da ATI.

Materiais

  • Carcaça do acoplador indutivo em termoplástico.
  • Suporte adaptador de alumínio anodizado com parafusos de aço inoxidável.
Specification Value
Características elétricas Corrente total de saída do lado da ferramenta – 500 mA
Tensão total de saída do lado da ferramenta – 24 VCC ± 10%
Corrente de alimentação necessária do lado do mestre – 1
A Tensão de alimentação necessária do lado do mestre – 24 VCC ± 10%
Peso lateral do mestre 0,23 kg
Peso lateral da ferramenta 0,23 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-NB8A Desenhos English
9620-20-E-NB8A Manuais English
9630-20-D15 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-NB8A-M Módulo mestre de acoplador indutivo com base da marca Balluff, compatível com PNP, passagem de sinal 8X com conector macho M12 de 12 pinos e cabo de 0,2 m
9120-NB8A-T Módulo de ferramenta com acoplador indutivo remoto da marca Balluff, compatível com PNP, passagem de sinal 8X com conector fêmea M12 de 12 pinos e cabo de conexão de 0,2 m
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-NB8A-M Módulo de acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector macho M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-NB8A-T Módulo de acoplador indutivo, compatível com PNP, passagem de sinal de 8X com conector fêmea M12 de 12 pinos com rabo de porco de 0,2 m – lado da ferramenta.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…