Características do produto
Características
- 19 pinos.
- Capacidade de 3 A/125 VCA.
- Conector de desconexão rápida tipo M16.
- Contatos “No-Touch” no conector principal.
- Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
- Vedado contra umidade e poeira quando acoplado.
- Compatível com os módulos GF19, RF19 ou SF19.
- As famílias de módulos R, S, T e G da ATI podem ser acopladas entre si. Entre em contato com a ATI para obter mais detalhes.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características elétricas | 3 A/125 VCA |
| Peso lateral do mestre | 0,21 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,13 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RF19 | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19M RF10T | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19M RF14T | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19PD | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19RM RF10T | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19RM RF14T | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19RM RF19T | Desenhos | English |
| 9630-20-RF19WM RF19T | Desenhos | English |
| 9630-20-TSS-SM-3315 | Desenhos | English |
| 9630-20-TSS-MMB-7130 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RF14-T | Módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente), 3 A/125 VCA (RM19) com ID da ferramenta (0-9) |
| 9120-RF10-T | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector M16 e identificação da ferramenta 0-99 |
| 9120-RF19PD-M | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector tipo M16 — lado mestre encapsulado para maior proteção contra umidade |
| 9120-RF19-M | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector tipo M16 (lado mestre) |
| 9120-RF19W-M | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector M16 e cabos do sensor de travamento/destravamento acoplados. |
| 9120-RF19PD-T | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector tipo M16 — encapsulado no lado da ferramenta para maior proteção contra umidade. |
| 9120-RF19R-M | Módulo principal RF19R com cabos em ângulo reto |
| 9120-RF19-T | Módulo elétrico de 19 pinos, 3 A/125 VCA com conector tipo M16 – lado da ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-R0-T
- 9120-RF10-T
- 9120-RF14-T
- 9120-RF19-M
- 9120-RF19PD-M
- 9120-RF19PD-T
- 9120-RF19R-M
- 9120-RF19-T
- 9120-RF19W-M
- 9120-RF19WZ1-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R0-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA, (0-99) ID da ferramenta (botão de pressão) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-RF10-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF14-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF19PD-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector estilo M16. Encapsulado para maior proteção contra umidade. (Combina com 9120-RF19PD-T) – Lado mestre |
|
|
9120-RF19PD-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector estilo M16. Encapsulado para maior proteção contra umidade. (Combina com 9120-RF19PD-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9120-RF19R-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF19W-M | módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16 |
|
|
9120-RF19WZ1-M | Módulo elétrico com conector M16 de 19 pinos, inclui cabos de sensor com trava/desbloqueio rosqueado no lugar dos cabos de sensor com trava de encaixe usados no padrão 9120-RF19W-M |
|