Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RF26

Módulos elétricos: RF26

módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RF26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 26 pinos.
  • capacidade de 3 ampères/150 VCA.
  • Conector de desconexão rápida no estilo M27.
  • Contatos No-Touch no Master.
  • Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
  • Vedado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Encapsulado para maior proteção contra umidade.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/150VAC
Peso do lado mestre 0.33 kg
Peso do lado da ferramenta 0.25 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo elétrico do RF26PDM RF26PDT Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF26PDM RF17AT Desenhos English
Desenho do módulo RF26RPDM RF21PDT Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF26RPDM RF26PDT Desenhos English
Desenho do módulo RF26WPDM RF21PDT Desenhos English
Desenho do módulo elétrico do RF26WPDM RF26PDT Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RF26PD-M módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27 – lado do mestre
9120-RF26RPD-M módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27 e cabos de travamento/desbloqueio em ângulo reto – Lado mestre
9120-RF26WPD-M módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 ampères/150 VCA com conector rosqueado M27 e cabos retos de travamento/desbloqueio – lado mestre
9120-RF26PD-T módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27 – Lado da ferramenta
9120-RF21PD-T Módulo de ferramenta RF21 em vaso com conector M27
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RF21PD-T módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector roscado M27 – com ID da ferramenta integrado – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-RF26PD-M módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27 – lado do mestre
Suporte de ferramentas 9120-RF26PD-T módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 Amp/150 VCA com conector rosqueado M27 – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-RF26WPD-M módulo elétrico encapsulado de 26 pinos, 3 ampères/150 VCA com conector rosqueado M27 e cabos retos de travamento/desbloqueio – lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…