Recursos do produto
Recursos
- 19 pinos.
- capacidade de 5 ampères/250 VCA.
- Conector axial.
- Contatos No-Touch no Master.
- Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
- Combina-se com os módulos G, R, S ou T.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 5 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.215 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.150 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-S14-T | módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (S19) com (0-9) Tool-ID (somente no lado da ferramenta) |
| 9120-S19-M-M23 | módulo mestre em linha de 19 pinos com conectores M23. Conectores M23 fornecidos pelo cliente. |
| 9120-S19-T | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida em miniatura – Lado da ferramenta |
| 9120-S19-T-M23 | módulo de ferramenta em linha de 19 pinos com conectores M23 |
| 9120-S19-M | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-S14-T
- 9120-S19-M
- 9120-S19-M-M23
- 9120-S19-T
- 9120-S19-T-M23
- 9120-S19-T-VL
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-S14-T | módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (S19) com (0-9) ID da ferramenta integrado – Lado da ferramenta |
|
|
9120-S19-M | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
|
9120-S19-M-M23 | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conectores M23 – lado mestre. O cliente fornece os conectores M23. (Compatível com 9120-S19-T-M23) |
|
|
9120-S19-T | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
|
9120-S19-T-M23 | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conectores M23 – lado da ferramenta. O cliente fornece os conectores M23. (Compatível com 9120-S19-M-M23) |
|
|
9120-S19-T-VL | módulo elétrico em linha de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS e vedações Viton, fios de Teflon – Lado da ferramenta |
|