Recursos do produto
Recursos
- 19 pinos.
- capacidade de 5 ampères/250 VCA.
- Conector roscado cilíndrico padrão MS.
- Sondas de mola sem contato no lado do mestre.
- Opção de identificação da ferramenta no lado da ferramenta.
- A capa flexível veda a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
- Contatos de ferramenta banhados a ródio com pino de aterramento do primeiro acoplamento.
- Acopla-se aos módulos G, R, S ou T.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 5 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.290 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.255 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Pinagens do módulo T19 opcional (inclui o T19W-M) | Desenhos | English |
| Desenho do módulo T19 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo T19-M com T14-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo T19R-M T10-T | Desenhos | English |
| Desenho do módulo T19-VL | Desenhos | English |
| Desenho do módulo T19W-M, T14-T | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-T19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250VAC com conector roscado cilíndrico MS – Lado da ferramenta |
| 9120-T19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS – Lado mestre |
| 9120-T19-M-V | Módulo T19 do lado mestre com vedações de viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura e fios revestidos de teflon. Classificado para 200 graus C. Classificação IP65. |
| 9120-T19R-M | conector rosqueado cilíndrico MS de 19 pinos, 5A/250 VCA, com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados. (Possui conectores de ângulo reto para sensores de bloqueio/desbloqueio) |
| 9120-T19W-M | conector rosqueado cilíndrico MS de 19 pinos, 5A/250 VCA, com cabos de bloqueio/desbloqueio conectados (somente no lado mestre) |
| 9120-T19-T-VL | Módulo T19 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C. |
| 9120-T10-T | módulo elétrico de 19 pinos (10 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-99) ID da ferramenta (somente no lado da ferramenta) |
| 9120-T14-T | módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-9) ID da ferramenta (somente no lado da ferramenta) |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-T10-T
- 9120-T14-T
- 9120-T14-T-V
- 9120-T19-M
- 9120-T19-M-V
- 9120-T19R-M
- 9120-T19-T
- 9120-T19-T-VL
- 9120-T19W-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-T10-T | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T14-T | módulo elétrico de 19 pinos (14 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (T19) com (0-9) Tool-ID – Lado da ferramenta |
|
|
9120-T14-T-V | módulo elétrico de 19 pinos com vedações de Viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura, fios revestidos de teflon e placa Tool-ID de alta temperatura. Classificado para 200°C. Classificação IP65 – lado da ferramenta |
|
|
9120-T19-M | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T19-M-V | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com vedações de Viton, blocos de pinos de rolon, conector anfenol de alta temperatura e fios revestidos de teflon. Classificado para 200 graus C. Classificação IP65 – lado mestre |
|
|
9120-T19R-M | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com conectores de bloqueio/desbloqueio em ângulo reto para sensores conectados. Lado mestre |
|
|
9120-T19-T | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T19-T-VL | módulo elétrico de 19 pinos, 5 Amp/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com vedações de Viton e fios revestidos de Teflon – Lado da ferramenta |
|
|
9120-T19W-M | módulo elétrico de 19 pinos, 5 ampères/250 VCA com conector roscado cilíndrico MS com cabos de bloqueio/desbloqueio conectados – lado mestre |
|