Módulos de controle e sinal

Módulos DeviceNet Quick-Connect: DB2

Módulos DeviceNet Quick-Connect: DB2

Módulo DeviceNet, suportando uma válvula integrada com TSI (Tool Stand Interlock) na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DB2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado de conformidade ODVA. Compatível com Quick-Connect)
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-9).
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaças/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Specification Value
Classificação elétrica Compatível com ODVA
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta 0.61 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DB2 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DB2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DB2-M Módulo mestre DeviceNet com capacidade de conexão rápida SEM e intertravamento do suporte da ferramenta
9121-DB2-T Módulo de ferramenta DeviceNet SEM Quick Connect Capable com 5 chaves independentes de ID de ferramenta e chave mecânica TSI
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DB2-M Módulo DeviceNet, suportando uma válvula integrada, TSI na ferramenta, SEM – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DB2-T Módulo DeviceNet, suporte a uma válvula integrada com TSI na ferramenta, SEM – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…