Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SD2

Módulos discretos: SD2

Módulo discreto com conector M23 de 17 pinos, compatível com bloco de E/S PROFIBUS e TSI na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SD2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Os conectores M23 de 17 pinos são fornecidos para a interface com os módulos mestre e de ferramentas SD2 para dar suporte ao trocador de ferramentas e às E/S especificadas pelo cliente.
  • Conectores M12 macho de 5 pinos são fornecidos para suportar as entradas do sensor de proximidade de bloqueio, desbloqueio e RTL (Ready-To-Lock) do trocador de ferramentas, bem como as saídas de bloqueio e desbloqueio da válvula do trocador de ferramentas.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de ar e válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.

Materiais

  • Carcaças de alumínio/tampas de Delrin
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Specification Value
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.75 kg
Peso do lado da ferramenta 0.62 kg
Número total de pinos 19
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-SD2 Desenhos English
9620-20-C-SD2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-SD2-T Discreto, conector M23 de 17 pinos (pinos fêmea), TSI
9121-SD2-M Módulo de sinal mestre discreto com conector M23 de 17 pinos (pinos macho), bloco de 19 pinos, compatível com o Comau Robot Multibus X202
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SD2-M Módulo discreto com bloco de 19 pinos, suportando bloco de E/S PROFIBUS e TSI no lado da ferramenta – mestre
Suporte de ferramentas 9121-SD2-T Módulo discreto com bloco de 19 pinos, suportando bloco de E/S PROFIBUS e TSI na ferramenta – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…