Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

módulo de passagem Ethernet 10/100 CAT5e

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RE10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 10 pinos.
  • capacidade de 5 ampères, 250 VCA / 600 VCC.
  • Conector RJ45 Push-Pull para comunicação Ethernet.
  • Contatos sem contato no mestre.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Conectores principais: Conectores RJ45 push-pull de acordo com a AIDA.
  • Não use conectores RJ45 padrão, pois eles não travarão no conector do módulo.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 5 Amp, 250 VCA / 600 VCC
Peso do lado mestre 0.25 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 10
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-RE10 Desenhos English
9620-20-E-RE10 Manuais English
Baixar Descrição
9120-RE10-T módulo de ferramenta de passagem Ethernet 10/100 CAT5e
9120-RE10-M módulo mestre de passagem Ethernet 10/100 CAT5e
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RE10-M módulo de passagem Ethernet 10/100 CAT5e
Suporte de ferramentas 9120-RE10-T módulo de passagem Ethernet 10/100 CAT5e

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…