Recursos do produto
Recursos
- Os módulos CYE1 permitem a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas usando EtherNet/IP™.
- Servidor da Web integrado para configuração da comunicação do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
- Conectores M12 D-Coded para comunicação Ethernet no Mestre e na Ferramenta.
- conector Minifast de 4 pinos (7/8″) para passagem de energia de entrada/lógica e saída/válvula.
- Uma válvula solenoide dupla integrada controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
- Opção para alterar as configurações de endereço IP na página da Web e no módulo.
- Uma chave independente de ID da ferramenta (0-F).
- Entradas de sensor prontas para travar (R1, R2), travadas e destravadas fornecidas.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Potência de entrada: 4A, 21,6-30V Potência de saída: 7A, 20-30V |
| Peso do lado mestre | 0.73 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.66 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C a 50 °C |
| Tipo de sinal | Ethernet/IP |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9128-CYE1-T | conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast fêmea de 4 pinos para alimentação, chave rotativa 0-F ID da ferramenta |
| 9128-CYE1-M | Módulo de controle Ethernet/IP Série 8, mestre – Conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, Conector Minifast macho de 4 pinos para alimentação, Chaves rotativas 3X 0-9 para configuração do endereço IP |
- Filtrar por Número da peça
- 9128-CYE1-M
- 9128-CYE1-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9128-CYE1-M | Módulo de controle Ethernet/IP série 8, conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast macho de 4 pinos para alimentação, chaves rotativas 3X 0-9 para configuração do endereço IP – lado mestre |
|
|
9128-CYE1-T | conector M12 D-Code de 4 pinos para Ethernet, conector Minifast fêmea de 4 pinos para alimentação, chave rotativa 0-F ID da ferramenta – Lado da ferramenta |
|