Recursos do produto
Recursos
- A interface EtherNet/IP integrada suporta Quick Connect.
- Switch Ethernet gerenciado integrado.
- Servidor da Web integrado para configuração do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
- Um (1) conector M12 Ethernet em cada módulo Mestre e Ferramenta.
- Um conector Mini padrão de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
- O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
- ID da ferramenta, ajustável de 0 a 9.
- Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula.
- O design multifuncional requer menos cabos e conectores e permite uma montagem compacta.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24VDC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 1.01 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.61 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal | Ethernet/IP |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DKF-T
- 9121-DKG-M
- 9121-DKQ-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKF-T | Módulo EtherNet/IP, suporta 0-9 Tool-ID por meio do módulo mestre, porta Ethernet e passagem de alimentação AUX, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com código D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para alimentação AUX comutada e não comutada, conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar TSI on Tool – lado da ferramenta |
|
|
9121-DKG-M | Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado com suporte à funcionalidade DHCP e conexão rápida EtherNet/IP, passagem de entrada e alimentação auxiliar comutada, TSI na ferramenta. Conector M12 com código D para comunicação Ethernet, (1) conector mini de 4 pinos para alimentação de entrada e para alimentação auxiliar comutada. Também há suporte para detecção de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos LED no mestre e ID da ferramenta no módulo da ferramenta. Circuito de prevenção de arco aplicado à alimentação AUX comutada e de entrada – lado mestre |
|
|
9121-DKQ-T | O módulo de ferramenta EtherNet/IP suporta 0-9 Tool-ID por meio do módulo mestre, porta Ethernet e passagem de alimentação AUX, TSI on Tool com suporte para chave de segurança baseada em RFID. Conector fêmea M12 com código D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para alimentação AUX comutada e não comutada, conector fêmea M12 de 5 pinos fornecido para suportar TSI on Tool – Tool sid |
|