Módulos de controle e sinal

Módulos PROFIBUS: VG3

Módulos PROFIBUS: VG3

Módulo de passagem PROFIBUS discreto

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VG3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Passagem discreta para PROFIBUS e sinais de alimentação auxiliar.
  • Mini conector padrão de 5 pinos fornecido para interface com a alimentação auxiliar.
  • Conector M12, codificado B, fornecido para interface PROFIBUS.
  • Contatos No-Touch no módulo Master.
  • À prova de umidade IP65 quando acoplado.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®.
Especificação Valor
Classificação elétrica 10 @ 4Amp/24VDC
Peso do lado mestre 0.66 kg
Peso do lado da ferramenta 0.52 kg
Número total de pinos 10
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho dos módulos VG3 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VG3 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VG3-M Módulo mestre de passagem PROFIBUS discreto
9121-VG3-T Módulo de ferramenta de passagem PROFIBUS discreto
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VG3-M Módulo de passagem PROFIBUS discreto – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VG3-T Módulo de passagem PROFIBUS discreto – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…