Módulos de controle e sinal

Módulos PROFINET: DL10

Módulos PROFINET: DL10

Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado, conector M12 de 4 pinos codificado em D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O Tool-ID do módulo Tool também é suportado.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DL10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos DL10 permitem a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas usando PROFINET.
  • Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o Trocador de Ferramentas e conecte dispositivos PROFINET a jusante.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
  • São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-99999).
  • Entradas de sensor de pronto para travar (R1 e R2), travado e destravado.

Materiais

  • Produto Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica Alimentação segura – 24 VDC I/O+ e 24VDC
10 Amp/ 12-30VDC
Peso do lado mestre 1.01 kg
Peso do lado da ferramenta 0.64 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal PROFINET
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-DL10 Desenhos English
9630-20-DL10M DL15T Desenhos English
9620-20-C-DL10 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DL15-T Módulo PROFINET da ferramenta DL15
9121-DL10-T Montagem do módulo Profinet da ferramenta DL10
9121-DL10-M Montagem do módulo Profinet mestre DL10
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DL10-M Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado, conector M12 de 4 pinos codificado em D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O Tool-ID do módulo Tool também é suportado. – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DL10-T O módulo PROFINET oferece uma porta Ethernet e suporta o Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector M12 de 4 pinos codificado em D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conector M12 de 4 pinos para interruptor TSI, Tool-ID 0-99999 ajustável com interruptores de volante. Suporta Arc Prevention no mestre. – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DL15-T O módulo PROFINET fornece uma porta Ethernet e oferece suporte ao Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector M12 de 4 pinos codificado em D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conector fêmea M12 de 5 pinos fornecido para suportar TSI baseado em RFID na ferramenta, ID da ferramenta 0-99999 ajustável com chaves de volante. Suporta a prevenção de arco no lado mestre-ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…