Recursos do produto
Recursos
- Os módulos DL8 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando PROFINET.
- Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o Trocador de Ferramentas e conecte dispositivos PROFINET downstream.
- conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1 e US2.
- conexão híbrida push-pull de 10 pinos.
- Prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master.
- iD da ferramenta de 5 dígitos do módulo Tool também é suportado (0-99999).
- O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd.
- Deve-se usar os adaptadores de válvula JR4, JU4 ou JU5 para controlar o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Passagem de energia – 10 Amp Sinal – 3 Amp/30 VDC máx. |
| Peso do lado mestre | 1.22 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.08 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C a 50 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DL8-T | Módulo PROFINET, uma porta Ethernet, compatível com Tool-ID de 5 dígitos |
| 9121-DL8-M | Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DL8-M
- 9121-DL8-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL8-M | Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado, conector RJ45 Push-Pull para comunicação Ethernet, conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conexão híbrida Push-Pull de 10 pinos, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. também há suporte para o ID da ferramenta de 5 dígitos do módulo da ferramenta. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd – lado mestre |
|
|
9121-DL8-T | O módulo PROFINET fornece uma porta Ethernet e suporta Tool-ID de 5 dígitos por meio do módulo mestre. Conector RJ45 Push-Pull para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conexão híbrida Push-Pull de 10 pinos, M12 de 5 pinos para suporte a TSI na ferramenta, Tool-ID 0-99999 ajustável com chaves de volante. Suporta a prevenção de arco no lado do mestre-ferramenta |
|